??
Choix du modèle CAO
K1318.04003055
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1318 - Tampon en caoutchouc Inox, type D
Nomenclature
K1318.04003055
BESTKIPP
Référence
K1318.04003055
FARBE
Couleur
gris
D
Diamètre
40 mm
H
Hauteur
30 mm
G
Filetage
M8 mm
L
Hauteur
23 mm
BELASTUNG
Belastung
820 N
FEDERSTK
Raideur de ressorts
205
GEW
Poids environ
0.0722 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245331062
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions